เผยแพร่สินค้าของคุณ
Impera™ SR-2 Switching Relay
Biamp

Impera™ SR-2 Switching Relay

The Impera SR-2 is a two-relay unit designed for simple applications when only minimal switching is required, such as raising and lowering a screen. Control is via dedicated inputs, one for each relay, accepting control signals from an Impera controller. Separate high-voltage relay connections are provided, as well as a dedicated “screen mode” connection. Test buttons are provided for manual activation of relays, with LEDs for indication of relay state (open or pulled).

สเปคสินค้า
    • Two relays assignable to screen mode or low voltage applications
    • Dedicated connection mode for screen or projector lift
    • Relays may be used for switching either high or low voltage
    • Test buttons enable testing of relay functions during installation
    • Installs quickly and easily in drop ceilings
    • Internal tabs for securing cables
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, sr-2, impera sr-2, impera sr 2, sr2, switching relay

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sr-2_switching-relay
  • Product familyImpera
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Switching Relays
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล