เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier

    The Tesira AMP-8175R is a digital network eight channel amplifier. Itis AVB/TSN enabled and delivers 175 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    สเปคสินค้า
      • Eight channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Two optional I/O expander card slots
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 8175r, amp-8175r, tesira amp, tesira amp-8175r, amp8175r, tesiraamp, tesiraamp8175r, 8175, tesira amp 8175r, tesira amp8175r, tesira amp-8175, tesira 8175, eight channel amplifier, eight channel, 8 channel, 8-channel, amplifier, digital network, impedance monitoring,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tesira-amp-8175r_amplifier
    • Product familyTesira
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Amplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers