เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders

    The Tesira EX-AEC is a half-rack expander box for use with AVB-enabled Tesira server-class devices. The EX-AEC is a 4-channel mic or line level audio input expander with AEC (Acoustic Echo Cancellation). The expander communicates with the Tesira AVB network for audio networking, configuration, and control, and is powered by PoE+.
    สเปคสินค้า
      • Four channels of balanced mic or line level input with AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty 

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-aec, ex-aec, tesira ex aec, ex aec, tesira exaec, exaec, aec, tesira aec

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tesira-ex-aec_expander
    • Product familyTesira
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expanders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง