เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders

    The Tesira EX-IN is a half-rack expander box for use with AVB-enabled Tesira server-class devices. The EX-IN is a 4-channel mic or line level audio input expander. The expander communicates with the Tesira AVB network for audio networking, configuration, and control, and is powered by PoE+.
    สเปคสินค้า
      • Four channels of balanced mic or line level input
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-in, ex-in, tesira ex in, ex in, tesira exin, exin, in, tesira in

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tesira-ex-in_expander
    • Product familyTesira
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expanders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง