เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders

    The Tesira EX-OUT is a half-rack expander box for use with AVB-enabled Tesira server-class devices. The EX-OUT is a 4-channel mic or line level audio output expander. The expander communicates with the Tesira AVB network for audio networking, configuration, and control, and is powered by PoE+.
    สเปคสินค้า
      • Four channels of balanced mic or line level output
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Signal invert for reverse polarity
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-out, ex-out, tesira ex out, ex out, tesira exout, exout, out, tesira out

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tesira-ex-out_expander
    • Product familyTesira
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expanders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง