เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select
    Biamp

    ZONE4R ZONE4 Wall Control Panel for Music Level & Source Select

    ZONE4R is a remote control panel for the ZONE4 multifunctional 4-zone pre-amplifier. The control panel offers music level control, source selection and microphone mix level control. A clear digital display makes it easy to monitor the functioning of the unit.

    The remote panels are easy to install and are connected to the ZONE4 by a standard CAT-5 cable (or higher). Both T-568A and T-568B cable terminations can be used. The maximum approved CAT5 cable length is 100m per zone, according to circumstances. Mounting screws are included. A build-in box (BBi1) and surface mounted back box (BB1) is available.

    The maximum ZONE4R control panels connected to a single ZONE 4 pre-amplifier is 8 pieces in any configuration (e.g. 2 panels x 4 zones or 8 panels x 1 zone or any other combination with a total of 8 panels). You can connect multiple ZONE4R units to the ZONE4 main unit using the RJ45 split hub.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: zone4r, remote control, zone 4r, zone4, 4-zone, 4 zone, panel, remote panel, cat5, cat-5, unique network address, zone control, zone control address, source selection, zone indication, four-zone,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zone4r_commercial-audio-control-interface
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Control Interfaces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล