เผยแพร่สินค้าของคุณ
297M - THERMOMETER GAUGE
BIANCHI F.LLI

297M - THERMOMETER GAUGE

Low lead and dzr thermometer gauge with thermometer with ISO 228 female-male thread.



สเปคสินค้า
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.297M
  • Product familyRadiator valves and heating products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic mixing valves and zone valves connections
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC003023
  • ชื่อ ETIMFitting with 1 connection
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (38)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)