โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา ที่นี่ !

ฉันเห็นด้วย
;

Ash Tray

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: ashtray
ยี่ห้อ: BikeKeeper
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: BikeKeeper
หมวดสินค้า: Outdoor furniture
วันที่ของการเผยแพร่: 2016-08-23
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ASH TRAY BKP301
to be emptied from the bottom, installed to a wall or a bin.

We have applied the quality and style associated with our BikeKeeper racks to our outdoor furniture line as well. If necessary, we can upgrade your outdoor furniture during the bicycle parking station construction, or provide you with a smart bicycle storage solution for a refurnished yard. While our furniture was designed to complement the BikeKeeper bicycle parking stations, their sophisticated design and colour options make them a fitting choice for any yard.


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
การออกแบบใน: Finland
การผลิตใน: Finland
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 10

BIMobject หมวดหมู่: แลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Furnishing Element
Uniclass 1.4 รหัส: L8272
Uniclass 1.4 ชื่อ: Ashtrays
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_50_07_04
Uniclass 2015 ชื่อ: Ashtrays
จำนวน OmniClass: 23-11 00 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Site Products

BIMobject®