เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archived

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    สเปคสินค้า
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bollardsingle
    • Product familyBikeKeeper
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (35)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)