เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
bimobject-th-x-thai-obayashi/products/007a6d6b-1b2a-46a1-88b2-a36545707913
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
BIMobject TH x Thai Obayashi_Diffuser 4CSD Ceiling Square Komfortflow Fresh
Unavailable in สหรัฐอเมริกา
BIMobject TH x Thai Obayashi
ติดตาม
BIMobject TH x Thai Obayashi_Diffuser 4CSD Ceiling Square Komfortflow Fresh
BIMobject TH x Thai Obayashi Diffuser 4CSD Ceiling Square Komfortflow Fresh
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
BIMobject_TH_x_Thai_Obayashi_Diffuser-4CSD-Ceiling-Square-Komfortflow-Fresh
Product family
HVAC
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Diffuser 4CSD Ceiling Square
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-07-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
87
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ไทย
ผลิตโดย
ไทย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
เอเชีย
ไทย
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.2
(
13
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
4.3
(
7
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
10
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SMD/AMD - Modular Louvered Face Diffuser
ดาวน์โหลด
Price Industries
540/640 - Residential Supply Grille
ดาวน์โหลด
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
ดาวน์โหลด