เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
bimobject-th-x-thai-obayashi/products/ffae6676-c529-4a8e-801c-3351d51f51b1
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
BIMobject TH x Thai Obayashi_Slot Liner Ceilingl Rectangular Komfortflow Front Supply
Unavailable in สหรัฐอเมริกา
BIMobject TH x Thai Obayashi
ติดตาม
BIMobject TH x Thai Obayashi_Slot Liner Ceilingl Rectangular Komfortflow Front Supply
BIMobject TH x Thai Obayashi Slot Liner Ceilingl Rectangular Komfortflow Front Supply
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
BIMobject_TH_x_Thai_Obayashi_Slot-Liner-Ceilingl-Rectangular-Komfortflow-Front-Supply
Product family
HVAC
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Slot Linear
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-07-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
77
กว้าง (มิลลิเมตร)
1559
ความลึก (มิลลิเมตร)
76
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
ไทย
ผลิตโดย
ไทย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
เอเชีย
ไทย
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
3.9
(
11
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.2
(
13
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
4.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
540/640 - Residential Supply Grille
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด