เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal panel HILLYLAND wide
Metal panel HILLYLAND wide
    binder parametric metal

    Metal panel HILLYLAND wide

    An effective gentle 3D metal sheet. This pattern exposes an ongoing and varying interplay between shape, colour and light, based on its descreet kind of materiality and surface treatment (also as perforated metal sheet).

    สเปคสินค้า
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed, canted as cassette in standard format, canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.metal-panel-hillyland-wide
    • Product familymetal panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์metal panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป