เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    สเปคสินค้า
    • prepaint steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BIO010004
    • Product familyMetal cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled wall cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1030
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา