เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
    BLUCHER

    Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series

    ROOF DRAIN FOR GRAVITY
    -Roof: Bitumen and single ply membrane
    -Flange: Ø20 inch
    -Outlet: Ø6 inch, vertical
    -Stainless steel: AISI304/EN1.4301

    408.101.075
    408.101.110
    408.101.125
    408.101.160

    สเปคสินค้า
    • Part Of the Series: Drain for gravity-bitum or single ply membrane

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.408-101-series-Roof-drain
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ