เผยแพร่สินค้าของคุณ
BHG Series HygienicPro® Channel
BLUCHER

BHG Series HygienicPro® Channel

HygienicPro® BHG Series AISI Type 304 stainless steel pre-sloped channel (specify length) with smooth interior, 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, heavy duty frame and AISI CF-8 nonslip cast grating, and 4in. (110mm) drain outlet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bhgseries
  • Product familyChannel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HygienicPro Channel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ