เผยแพร่สินค้าของคุณ
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BTC-Transition-Couplings
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adaptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ