เผยแพร่สินค้าของคุณ
DC-316 Double Coupling
BLUCHER

DC-316 Double Coupling

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dc316
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameFluid coupling
  • UNSPSC code26111907
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 06
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCouplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • OmniClass Number23-27 49 00
  • OmniClass TitlePipe Couplings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ