เผยแพร่สินค้าของคุณ
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
    BLUCHER

    HygienicPro Channel 676

    BLÜCHER HygienicPro®: 

    • Designed without corners or cavities that might hide bacterial growth 
    • Resistant to a wide range of chemicals used in cleaning 
    • Not affected by high-temperature cleaning and steam disinfection 
    • Smooth surfaces that aid efficient flow and are easy to clean and keep clean 
    • Long-lasting 
    • Stainless steel

    Cleaner. Better.

    • Production down-time reduced
    • Easy and efficient floor cleaning
    • Secure and durable bonding to floor
    • Fast and easy drain cleaning
    • Neat and safe installation
    • Efficient flow towards outlet
    • Hygienic floor concept


    สเปคสินค้า
    • HYGIENICPRO OUTLET - Low model. With outlet box - Floor: concrete, tiled and resin - No membrane - Outlet: Ø110mm, vertical - Stainless steel: AISI316L/EN1.4404 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HygienicPro-Channel-676
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage gullies and channels
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ