เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

สเปคสินค้า
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • Product familyMarine Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lower Parts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ