เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Sleeve

สเปคสินค้า
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lower-Part-for-Steel-Deck-with-Side-Outlet-with-Welding-Sleeve
  • Product familyMarine Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lower Parts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ