เผยแพร่สินค้าของคุณ
45 Degree Double Wye (90 Degree Offset) - OW-45-316
BLUCHER

45 Degree Double Wye (90 Degree Offset) - OW-45-316

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ow-45-316
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Access Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ