เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.seriesbt6
    • Product familyChannel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trench Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ