เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two-Part Trap
BLUCHER

Two-Part Trap

Two-Part Trap for Marine Drains

สเปคสินค้า
  • Size(s): 
    4 1/4 in. (108 mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.two-part-trap
  • Product familyMarine Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Traps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ