เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets
BLUCHER

Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets

Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets

สเปคสินค้า
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Upper-Part-for-Tiled-or-Wood-Floors-with-Side-Inlets
  • Product familyMarine Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Upper Parts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ