เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors
BLUCHER

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

สเปคสินค้า
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Upper-Part-with-Surface-Membrane-Clamp-for-Vinyl-Floors
  • Product familyMarine Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Upper Parts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderslab Drainage
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ