เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
    Z019-BMI Italia
    Archived

    Roof system for concrete tile Coppo di Grecia

    The Coppo di Grecia is a concrete tile from Italy with a distinctive, visually appealing undulating shape. Its classic look and soft lines make it a popular choice for roofing new-build houses, renovation projects and the restoration of historical buildings. The Coppo di Grecia is available in a range of colours and with a choice of five different surfaces. See the Italian version for more information.
    สเปคสินค้า
    • See the Italian version for complete information.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tegole-wierer-coppo-di-grecia
    • Product familyRoof tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wierer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 DescriptionInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)