เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Elastomeric bitumen primer.

    • Solvent free (VOC), environmental-friendly, advised for indoor use. 
    • Solvent based, quickdrying elastomeric bitumen primer for all types of substrates and decks, (concrete, wood) in buildings and civil engineering (bridgedeck waterproofing).
    สเปคสินค้า
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Siplast-Primer
    • Product familyFLAT ROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRIMER
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป