เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    สเปคสินค้า
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Teranap-JS
    • Product familyFLAT ROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATERPROOFING
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 13
    • OmniClass TitleSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป