เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(18 รีวิว)
    The roof tile which rounds off your best projects. Doble lap, double interlocking. The new double lap roof tile with double wave profile is easily installed on the roof, as it has clearly defined areas for interlocking and a recessed profile to ensure correct assembly between the roof tiles
    สเปคสินค้า
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.duna
    • Product familyTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TEJA CERÁMICA MIXTA
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)454
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 21
    • OmniClass TitleCeramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings