เผยแพร่สินค้าของคุณ
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Roof-System-TectumPro-T320-140-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Product familyPITCHED ROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATERPROOFING AND INSULATION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)49.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction