เผยแพร่สินค้าของคุณ
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 60mm for Logica Plana rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Roof-System-TectumPro-T320-60-Logica-Plana
    • Product familyPITCHED ROOF
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATERPROOFING AND INSULATION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)62.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction