เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Concrete, Sedum Top
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Concrete, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Concrete, Sedum Top

    Green roof system on a bitumen 1 layer membrane with a concrete substrate insulated with mineral wool, topped with sedum.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm
    5 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    6 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conc_Sedum_Min-Wool_1-layer_9010030
    • Product familyWater Proofing Membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green Roof Mono Layer Bitumen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes