เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • Product familyWater Proofing Membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green Roof Mono Layer PVC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes