เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with PIR-insulation for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Vapor barrier: Base KL
5. Insulation:
PIR
6. Base KL x 2
7. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
8. Concrete

สเปคสินค้า
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for concrete.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.base-kl-betong-pir-betong
  • Product familyWater Proofing Membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built in system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13
  • OmniClass TitleMulti Layer Roof Membranes