เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with cellular glass for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Insulation:
Cellular glass
5. Base KL x 2
6. Paving slabs

สเปคสินค้า
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.base-kl-plattor-cellglas-betong
  • Product familyWater Proofing Membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built in system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13
  • OmniClass TitleMulti Layer Roof Membranes