เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Bitumen 2 layer membrane system on a non-exposed roof with a concrete substrate
    insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    6 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conc_EPS_2-layer_9010023
    • Product familyWater Proofing Membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์2 Layer Bitumen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes