เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top
Icopal

Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top

Green roof system on Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS , topped with heavy soil.

---------- Recommended Product Configuration ---------
1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
2 - BMI Primer A / Icoflux - Thickness - 0.001mm
3 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
4 - Base Bitumen - Icopal Base K - Thickness - 1.8mm
5 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
6 - Membran Bitumen - Icopal Membran K - Thickness - 3.2mm
7 - Studded Membran - Primo knasteplast - Thickness - 8.4mm
8 - XPS - Thickness - 300.0mm
9 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Thickness - 1.0mm
10 - Soil - Thickness > 100.0mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Conc_XPS_Membrane-K_9010039
  • Product familyWater Proofing Membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green Roof 2 Layer Bitumen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes