เผยแพร่สินค้าของคุณ
Membrane 5 1-layer inverted roof system for paving slabs on concrete insulated with XPS
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for paving slabs on concrete insulated with XPS

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate insulated with XPS for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Insulation:
XPS
6. Fonda Geoplex, for drainage
7. Paving slabs

สเปคสินค้า
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on XPS insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.membrane-5-plattor-xps-betong
  • Product familyWater Proofing Membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built in system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes