เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, outside corner

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
    1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
    2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
    3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Screw and plate
    5. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
    6. Corner reinforcement: Hörnmembran
    7. Single ply membrane, at details: Mono PM
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    สเปคสินค้า
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mono-pm-1-layer-system-outside-corner
    • Product familyWater Proofing Membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single ply system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • วัสดุรองMineral wool
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEG020300
    • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11
    • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes