เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mono PM 1-layer system, ridge > 3,6°
Icopal

Mono PM 1-layer system, ridge > 3,6°

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Screw and plate
5. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

สเปคสินค้า
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mono-pm-1-layer-system-ridge-under-3-6
  • Product familyWater Proofing Membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single ply system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes