เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mono PM 1-layer system, upstand against wall - movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, upstand against wall - movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
1. Substrate: Troughed sheet
2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Heat insulation:
1-layer Mineral wool
2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic
5. Vertical mineral wool
6. Plywood, 21 mm
7. Bracket, mechanical fastened in the troughed sheet
8. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
9. Upstand against wall: Icopal Mono PM mechanical fastened, welded seams and welded to the wall
10. Condense isolation: Stripe of Elastoflex YEP 2500, mechanical fastened
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

สเปคสินค้า
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mono-pm-1-layer-system-upstand-against-wall-movement-joint
  • Product familyWater Proofing Membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single ply system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes