เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with mineral wool.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100mm - Depending on Installation
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    3 - BMI Vapour Barrier - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    5 - BMI Top Layer PC - Thickness - 4.2mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • Product familyWater Proofing Membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mono Layer Bitumen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsphalt
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes