เผยแพร่สินค้าของคุณ
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Low profile large cast. 
    A revamped modern yet traditional look. 
    Effective joining (up to 19% minimum pitch). 
    High gauge variability. 
    Easy laying with both straight and broken bond.

    สเปคสินค้า
    • Type: Profile large cast clay tile, double interlocking, double coverage with variable gauge. Number of tiles per m²: from 9.7 to 11.9. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m²: from 39.7 to 48.8 kg. Overall length: ≈ 46.5 cm. Overall width: ≈ 32.6 cm. Useful width: ≈ 28 cm. Variable longitudinal gauge: 30 to 37 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 7 cm. Transversal fitting tolerance: 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 2.7 to 3.3 lm. Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Number of tiles per pallet: 240. Weight per pallet: 990 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.belmont_7770152_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Belmont
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)465
    • กว้าง (มิลลิเมตร)326
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings