เผยแพร่สินค้าของคุณ
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.belmont_7780000_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Belmont
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)465
    • กว้าง (มิลลิเมตร)326
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)