เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brugse Pan
Brugse Pan
    Monier

    Brugse Pan

    With its typical hollow shape, the Brugse Pan fits perfectly with new buildings, but also with more classic houses. With its through coloured body, the Brugse Pan keeps its appearance for years. The Brugse Pan is a good alternative for an OVH model! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Size: 380 x 230 mm Batten Gauge: 280-305 mm Cover width: 200 mm Minimum Roof pitch 20 degrees. For roof pitches 15-20 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.brugse-pan_7780009_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brugse Pan
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)