เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
    Monier

    Double Romane

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    Low profile.
    The traditional Double Romane.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.
    Traditional profile. 
    Shaped and rounded nose.
    Mountain class tile. 

    สเปคสินค้า
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.3 kg. Weight per m2: from 41.3 to 48.6 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm. Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm*.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 690 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Verberie plants.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313 and suitable to altitude of 2,000 m.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.double-romane_7770128_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Romane
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง