เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elabana Roof System
Elabana Roof System
    Monier

    Elabana Roof System

    Monier Elabana Tropical roof system has bridged all elements of World Class Industrial Excellence in roofing technology, superior quality and cost efficiency.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 17.5°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 40.7 - 47.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elabana_7780063_my
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elabana
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_21
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย