เผยแพร่สินค้าของคุณ
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)


    Low profile large cast. 
    A large, seamless cast. 
    Precision contoured. 
    Fitting tolerance for flexible installation. 
    Curved drainage area.

    สเปคสินค้า
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.franche-comte_7770120_fr
    • Product familyToitures en pente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Franche-Comte
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง