เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frankfurter
Frankfurter
Frankfurter
    Monier

    Frankfurter

    If you want to give your home a special accent with a Romanesque or Southern European style, then the Frankfurter is the right choice for your roof. This means you are choosing a high-quality roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frankfurter_7780070_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frankfurter
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)68
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles