เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grote Romaanse
Grote Romaanse
Grote Romaanse
    Monier

    Grote Romaanse

    The first thing you notice about the Great Romanesque is the pronounced strong profiled, giving the tiles something lively, imaginative, unmistakably stately. The Large Romanesque creates a beautiful, surprising vertical line of the roof surface! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    สเปคสินค้า
    • Batten gauge 285 - 295 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 344 x 256 mm. Coverage 205 mm +/- 1mm. Units per m2 of 16.5 – 17.1. Weight per m2 47.9 – 49.6kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grote-romaanse_7770149_nl
    • Product familyPitched Roof Tile System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grote Romaanse
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)344
    • กว้าง (มิลลิเมตร)256
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles